Codice articolo del costruttore: CP-626
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 5.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-626
Lunghezza corpo principale(mm) | 81 | Larghezza corpo principale(mm) | 51 | Profondità(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | AES, ecc. | Finitura superficie | NA | Ghiera | Avorio |
Codice prodotto | 21643 |
Si trova sulla pagina di Chiusura in plastica per fili, CP-626, il codice articolo è il seguente: CP-626.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-626.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali