Fissaggio rapido per pannelli in plastica CP-420

Fissaggio rapido per pannelli in plastica CP-420
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The interior door of a distribution board, etc., fixed with conventional screws and knurled knob can be opened and closed with one touch to save labor.
Multiple fasteners can be used simultaneously. Quick-in type that only needs to be plugged to install and requires little effort.
1 size suitable for (0.8) 1.2, 1.6, 2.0 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-420-A-1-BLACK
CP-420-A-1-IVORY
CP-420-A-2-BLACK
CP-420-A-3-BLACK
CP-420-B-1-BLACK
CP-420-B-1-IVORY
CP-420-B-2-BLACK
CP-420-B-2-IVORY
CP-420-B-3-BLACK
CP-420-B-3-IVORY
CP-420-C-BLACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di levetta Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Profondità
(mm)
Ghiera Codice prodotto

5.96 €

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Levetta sporgente503029Nero22225

4.68 €

1 10 giorni 10Levetta sporgente503029Avorio23033

4.97 €

1.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Levetta sporgente402524.3Nero21783

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Levetta sporgente301820.5Nero21785

4.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Levetta piatta503029Nero22226

4.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Levetta piatta503029Avorio23034

4.97 €

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Levetta piatta402524.3Nero21784

3.35 €

1.74 €

1 Stesso giorno

Stock

10Levetta piatta402524.3Avorio23036

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Levetta piatta301820.5Nero21786

2.80 €

1 Disponibile 10 giorni 10Levetta piatta301820.5Avorio23038

6.41 €

2.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Levetta super piatta503031Nero23451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polipropilene ecc. Finitura superficie NA

Supporto tecnico