Chiavistello in plastica con pulsante a pressione C-215

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-215

Codice componente
C-215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.82 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 41 Larghezza corpo principale(mm) 31 Profondità(mm) 14.2
Materiale Resina acetalica Finitura superficie NA Codice prodotto 20534

Si trova sulla pagina di Chiavistello in plastica con pulsante a pressione C-215, il codice articolo è il seguente: C-215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-215.

Supporto tecnico