Codice articolo del costruttore: C-250
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 72.07 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-250
Lunghezza corpo principale(mm) | 56 | Larghezza corpo principale(mm) | 22 | Profondità(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 20593 |
Si trova sulla pagina di Dispositivo a chiavistello C-250, il codice articolo è il seguente: C-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali