Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-815N-3-A |
FA-815N-3-B |
FA-815N-3-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gancio/nottolino incluso | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
157.38 € | 1 | 10 giorni | FA-1815-S-1 | 60787 | ||
157.38 € | 1 | 10 giorni | FA-1815-S-2 | 60788 | ||
157.38 € | 1 | 10 giorni | FA-1815-S-3 | 60789 |
Loading...
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale | Lunghezza corpo principale(mm) | 320 | Larghezza corpo principale(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 80.5 | Materiale | Lega di alluminio, ecc. | Finitura superficie | Trattamento al zirconio |
Ghiera | Polvere cristallina bianca |
Configura
Proprietà di base
Gancio/nottolino incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali