Serratura a cilindro tipo M C-375-M

Serratura a cilindro tipo M C-375-M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used for all Takigen Cremone Handle Series.
· It is possible to incorporate a master system and create a designated number

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-375-M

Codice componente
C-375-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.47 €

29.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiavi differenti Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 36.5
Diametro esterno serratura(mm) 30 Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Cromatura Numero di chiavi differenti 1000000
Codice prodotto 23287

Si trova sulla pagina di Serratura a cilindro tipo M C-375-M, il codice articolo è il seguente: C-375-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-375-M.

Supporto tecnico