Nottolino di chiusura C-88

Nottolino di chiusura C-88
[Features]
· Insert and remove keys only when locked with 90° rotation.
· Key mechanism: The number of key combinations are practically infinite.
· Register dedicated key codes for each customer, and use custom services that don't not overlap with others.
· We can also produce the same key number for each group.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-88-1-K6510
C-88-1-K7450
C-88-1-TA6450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Codice prodotto

14.53 €

1 6 giorni K651020335

14.53 €

1 6 giorni K745020334

14.53 €

1 6 giorni TA645020333

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 33.7 Diametro esterno serratura(mm) 22
Materiale corpo principale Barra in ottone rapido (EN CW614N Equiv.) Finitura superficie Cromatura (MBCr) Materiale chiave Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) / Acciaio rapido (SUM)
Finitura superficie chiave Nichelatura (MFNi) Numero di chiavi differenti 690000

Supporto tecnico