Nottolino di chiusura C-88-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-88-2-TA6627

Codice componente
C-88-2-TA6627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave TA6627 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 45
Diametro esterno serratura(mm) 22 Materiale corpo principale Barra in ottone rapido (EN CW614N Equiv.) Finitura superficie Cromatura (MBCr)
Materiale chiave Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) / Acciaio rapido (SUM) Finitura superficie chiave Nichelatura (MFNi) Numero di chiavi differenti 690000
Codice prodotto 20337

Si trova sulla pagina di Nottolino di chiusura C-88-2, il codice articolo è il seguente: C-88-2-TA6627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-88-2-TA6627.

Supporto tecnico