Nottolino di chiusura (modello rimuovibile in 2 punti) C-388

Nottolino di chiusura (modello rimuovibile in 2 punti) C-388
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking / unlocking with 90° rotation (Please specify if you want it to be removable in two places.) Multiple key variations can be obtained by special pin arrangement

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-388-2ドウバン

Codice componente
C-388-2ドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.43 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Fuoriuscita 2 posizione mancante Chiave Chiave unica
Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 37.8 Diametro esterno serratura(mm) 22 Materiale corpo principale Ottone da taglio
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura
Otturatore Incluso Anello Opzione Numero di chiavi differenti 177000
Codice prodotto 21430

Si trova sulla pagina di Nottolino di chiusura (modello rimuovibile in 2 punti) C-388, il codice articolo è il seguente: C-388-2ドウバン.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-388-2ドウバン.

Supporto tecnico