Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-289-T-1 |
C-289-T-2 |
C-289-T-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (L (mm)) | Numero di chiavi differenti | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07 € 12.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21.5 | 64 | 23850 | |
28.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25.6 | 3200 | 23851 | ||
30.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.4 | 25000 | 23852 |
Loading...
Tipo | Serratura (Incorporata) | Chiave | Chiavi differenti | Diametro esterno serratura(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone da taglio | Finitura superficie | Cromatura | Materiale chiave | Piastra in ottone |
Finitura superficie chiave | Nichelatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza totale corpo principale(L (mm))
Numero di chiavi differenti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali