Nottolino di chiusura Try Mini, C-382

Nottolino di chiusura Try Mini, C-382
[Features]
· Small dimple lock.
· Easy to install with a clip.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-382-1

Codice componente
C-382-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiavi differenti Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 17.5
Diametro esterno serratura(mm) 15 Materiale corpo principale Ottone da taglio Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura Numero di chiavi differenti 16
Codice prodotto 24203

Si trova sulla pagina di Nottolino di chiusura Try Mini, C-382, il codice articolo è il seguente: C-382-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-382-1.

Supporto tecnico