Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 28/2/2021 alle ore 0:00 (CET) 1/3/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nottolino di chiusura Multi X C-381-X

Nottolino di chiusura Multi X C-381-X

[Features]
· The pin arrangement prevents lock picking because it is a 4-direction radial structure (X arrangement).
· Key is difficult to duplicate as it has a special shape made from deformed drawing material.
· Vending Machine Manufacturers Association Standard lock.
· Hardness of more than HRc55, with a hard head protector cover (C-381-XD) installed.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-381-XD
C-381-XS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza totale corpo principale
(L (mm))
Numero di chiavi differenti Codice prodotto

47.65 €

9 giorni 37.4Valore calcolato: 200 milioni o più24202

40.08 €

9 giorni 36.5312000024201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiavi differenti Diametro esterno serratura(mm) 30
Materiale corpo principale Ottone da taglio Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Ottone trafilato
Finitura superficie chiave Nichelatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico