Serratura cilindrica C-132-1

Serratura cilindrica C-132-1
[Features]
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-132-1ドウバン

Codice componente
C-132-1ドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.89 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiave unica Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 32.5
Diametro esterno serratura(mm) 30 Materiale corpo principale Ottone da taglio Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura Numero di chiavi differenti 100
Codice prodotto 20406

Si trova sulla pagina di Serratura cilindrica C-132-1, il codice articolo è il seguente: C-132-1ドウバン.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-132-1ドウバン.

Supporto tecnico