Serratura cilindrica di tipo I, C-34

Serratura cilindrica di tipo I, C-34
  • In Offerta
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 90° rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-34
C-34-C
C-34-C-TAK60
C-34-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Tappo Codice prodotto

15.27 €

1 6 giorni 0200NA20268

15.40 €

8.16 €

1 Stesso giorno

Stock

0200Disponibile23615

20.77 €

1 6 giorni TAK60Disponibile23682

16.17 €

1 10 giorni TAK60NA23681

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 31 Diametro esterno serratura(mm) 25

Supporto tecnico