Chiavistello di chiusura a cilindro C-134-1

Chiavistello di chiusura a cilindro C-134-1
[Features]
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 7 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-134-1-300

Codice componente
C-134-1-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.02 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave 300 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 41
Larghezza corpo principale(W (mm)) 41 Spessore(H (mm)) 28 Diametro esterno serratura(mm) 25
Materiale corpo principale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo Materiale chiave Piastra in ottone
Finitura superficie chiave Nichelatura Codice prodotto 23285

Si trova sulla pagina di Chiavistello di chiusura a cilindro C-134-1, il codice articolo è il seguente: C-134-1-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-134-1-300.

Supporto tecnico