Chiavistello a cilindro (con cappuccio), C-332

Chiavistello a cilindro (con cappuccio), C-332
[Features]
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 10 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn.
· Can lock with one touch.
· Dust-proof and drip-proof effect can be obtained with a cap

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-332-1
C-332-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(L (mm))
Larghezza corpo principale
(W (mm))
Spessore
(H (mm))
Codice prodotto

40.60 €

1 14 giorni 484832.522180

36.26 €

1 10 giorni 414131.522181

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Diametro esterno serratura(mm) 25 Materiale corpo principale Ottone da taglio
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura

Supporto tecnico