Chiusura a bullone cilindrico C-65

Chiusura a bullone cilindrico C-65
[Features]
· The lock has a dust-proof shutter with excellent operability.
· New reversible key TAK60 is standard equipment (C-65-ATAK60).
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation.
· Reversible type key

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-65-A-2
C-65-A-2-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Codice prodotto

26.13 €

1 10 giorni R022021360

26.13 €

1 10 giorni TAK6023683

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 40 Larghezza corpo principale(W (mm)) 35
Spessore(H (mm)) 26 Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura

Supporto tecnico