Codice articolo del costruttore: C-64-031
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 19.30 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-64-031
Tipo | Serratura (Incorporata) | Chiave | 031 | Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(W (mm)) | 71 | Spessore(H (mm)) | 18.5 | Diametro esterno serratura(mm) | 22 |
Materiale corpo principale | Ottone da taglio | Finitura superficie | Cromatura | Materiale chiave | Piastra in ottone |
Finitura superficie chiave | Nichelatura | Codice prodotto | 20305 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a cilindro sottile C-64, il codice articolo è il seguente: C-64-031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-64-031.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali