Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-399
Tipo | Serratura (Incorporata) | Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) | 75 | Larghezza corpo principale(W (mm)) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(H (mm)) | 71 | Diametro esterno serratura(mm) | 24 | Materiale corpo principale | Lega di alluminio |
Finitura superficie | Finitura a forno avorio | Codice prodotto | 22242 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a scorrimento, C-339, il codice articolo è il seguente: C-399.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-399.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali