Chiusura a combinazione C-295N

Chiusura a combinazione C-295N
[Features]
· In this lock system you can set the pin code (10,000 ways) freely.
· Align the password number, and unlock it by turning the knob.
· Mechanical type requires no power supply.
· Choose from vertical type C-295N-A and horizontal type C-295N-B.
· Install it with one touch just by pushing it in.
· Lock is held in place even if the knob is forcibly rotated

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-295N-B

Codice componente
C-295N-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.18 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiavi differenti Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 38
Larghezza corpo principale(W (mm)) 83.5 Spessore(H (mm)) 50 Materiale corpo principale Lega di zinco
Finitura superficie Vernice Materiale chiave ABS Numero di chiavi differenti 10000
Codice prodotto 23980

Si trova sulla pagina di Chiusura a combinazione C-295N, il codice articolo è il seguente: C-295N-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-295N-B.

Supporto tecnico