chiusura a gettone personale, C-365

chiusura a gettone personale, C-365
[Features]
· The bias cut key 4-row 15-pin tumbler structure is difficult to replicate, and prevents lock picking.
· 1 master key has 6,435 options.
· Smooth reversible key structure. Keys are removable only during locking, so there is no forgetting to lock.
· We also manufacture keys with identical key numbers / designated key numbers.
· Built-in special ball for drilling countermeasure is available (optional). The idling ring prevents forced unlocking with a pipe wrench, etc. (C-288-OP-2 option)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-365ドウバン

Codice componente
C-365ドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.79 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiave unica Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 35.1
Spessore(H (mm)) 8 Diametro esterno serratura(mm) 22 Materiale corpo principale Ottone da taglio
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura
Anello Opzione Numero di chiavi differenti 14000000 Codice prodotto 22822

Si trova sulla pagina di chiusura a gettone personale, C-365, il codice articolo è il seguente: C-365ドウバン.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-365ドウバン.

Supporto tecnico