chiusura a gettone personale Mini, C-89 (Codici componente - Download CAD)

chiusura a gettone personale Mini, C-89
[Features]
· Easy attachment on the main body with a stopper set. Key insertion and removal only during locking by rotating 120°. Smooth reversible key structure is standard. Product is set for right opening (please inquire when using for left opening).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-89-1カギチガイ
C-89-2ドウバン
C-89-12ドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSChiave Lunghezza totale corpo principale
(L (mm))
Numero di chiavi differenti Codice prodotto

11.06 €

1 6 giorni -Chiavi differenti16.5520355

10.44 €

1 6 giorni 10Chiave unica20.52620356

12.90 €

1 6 giorni -Chiave unica21.5100021594

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Diametro esterno serratura(mm) 20 Materiale corpo principale Ottone da taglio
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura

Supporto tecnico