Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Chiusura scatola C-62

Chiusura scatola C-62

[Features]
· Can be locked in the closed state (when trigger bolt is pressed), and the key can be removed.
· When the door is in open state, the key is fixed and cannot be pulled out

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-62

Codice componente
C-62
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

39.00 €

5 giorni 21541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave R0220 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 53
Larghezza corpo principale(W (mm)) 45 Spessore(H (mm)) 32.5 Diametro esterno serratura(mm) 19
Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Nichelatura Materiale chiave Lega di zinco
Finitura superficie chiave Nichelatura

Si trova sulla pagina di Chiusura scatola C-62, il codice articolo è il seguente: C-62.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-62.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico