Cacciavite con blocco, C-286

Cacciavite con blocco, C-286
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easy to open and close with flathead screwdriver, etc.
· The locking mechanism works when locking and unlocking to prevent the stopper from moving.
· To lock/unlock, move by pushing in the center.
· Installation is possible with the stopper set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-286-1
C-286-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno serratura
(mm)
Codice prodotto

10.77 €

1 Disponibile 6 giorni 2521857

6.78 €

3.73 €

1 Stesso giorno

Stock

1522168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura

Supporto tecnico