Chiusure piccole a pressione per porte scorrevoli, C-108

Chiusure piccole a pressione per porte scorrevoli, C-108
[Features]
· One-touch locking method that pushes the main body in by approximately 7 mm.
· Small cylinder lock C-89-1 can be used with the same key number

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-108

Codice componente
C-108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.38 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave 410 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 30
Diametro esterno serratura(mm) 18.5 Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura Numero di chiavi differenti 5
Codice prodotto 21312

Si trova sulla pagina di Chiusure piccole a pressione per porte scorrevoli, C-108, il codice articolo è il seguente: C-108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-108.

Supporto tecnico