Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-109-3 |
C-109-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Chiave | Lunghezza totale corpo principale (L (mm)) | Larghezza corpo principale (W (mm)) | Spessore (H (mm)) | Diametro esterno serratura (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.99 € | 1 | 10 giorni | - | C1093 | 69.5 | 60 | 30 | 28 | 21253 | ||
283.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | C1094 | 52.5 | 52 | 28 | 25 | 21254 |
Loading...
Tipo | Serratura (Incorporata) | Materiale corpo principale | Ottone da taglio | Finitura superficie | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale chiave | Piastra in ottone | Finitura superficie chiave | Nichelatura | Numero di chiavi differenti | 100 |
Configura
Proprietà di base
Chiave
Lunghezza totale corpo principale(L (mm))
Larghezza corpo principale(W (mm))
Spessore(H (mm))
Diametro esterno serratura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali