Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-78-1
Tipo | Serratura (Incorporata) | Chiave | 780 | Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno serratura(mm) | 17.2 | Materiale corpo principale | Lega di zinco | Finitura superficie | Cromatura |
Codice prodotto | 23591 |
Si trova sulla pagina di Chiusura piccola a camma (C-78), il codice articolo è il seguente: C-78-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-78-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali