chiusura a gettone personale antiscasso, C-288-SD

chiusura a gettone personale antiscasso, C-288-SD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tempered reinforced dome flange inner cylinder (tempered SUS).
· Reinforced and improved version of C-288-SH, which is the best anti-theft cylinder for vending machines.
· Anti-picking measures can be incorporated as options.
· There is an impact on the appearance which can also be a deterrent effect for crime.
· Bias cut specification for key (pin groove processing of key corner) that is difficult to duplicate.
· Smooth reversible key structure.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock (removable in 1 place)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-288-OP-3

Codice componente
C-288-OP-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.52 €

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Applicazione Anello Materiale corpo principale Ottone da taglio
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura
Codice prodotto 23918

Si trova sulla pagina di chiusura a gettone personale antiscasso, C-288-SD, il codice articolo è il seguente: C-288-OP-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-288-OP-3.

Supporto tecnico