Chiusura a cilindro standard C-4

Chiusura a cilindro standard C-4
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 360° rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-4-2ヒキダシヨウドウバン

Codice componente
C-4-2ヒキダシヨウドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.60 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiave unica Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 50
Larghezza corpo principale(W (mm)) 39 Spessore(H (mm)) 25.8 Diametro esterno serratura(mm) 22
Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Copertura in acciaio inox Materiale chiave Piastra in ottone
Finitura superficie chiave Nichelatura Numero di chiavi differenti 100 Codice prodotto 20005

Si trova sulla pagina di Chiusura a cilindro standard C-4, il codice articolo è il seguente: C-4-2ヒキダシヨウドウバン.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-4-2ヒキダシヨウドウバン.

Supporto tecnico