Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-288-GBWドウバン
Tipo | Serratura (Incorporata) | Chiave | Chiave unica | Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) | 35.1 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno serratura(mm) | 30 | Materiale corpo principale | Ottone da taglio | Finitura superficie | Cromatura |
Materiale chiave | Piastra in ottone | Finitura superficie chiave | Nichelatura | Anello | Incluso |
Numero di chiavi differenti | 59000 | Codice prodotto | 22727 |
Si trova sulla pagina di Nottolino di chiusura personale impermeabile C-288-GBW, il codice articolo è il seguente: C-288-GBWドウバン.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-288-GBWドウバン.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali