Chiusura incassata, Modello 1, C-290

Chiusura incassata, Modello 1, C-290

[Features]
· Made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin.
· Operating temperature max80°C, min-20°C. Key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation.
· The sickle is a combination of 4 stainless steel plates, with excellent strength and durability

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-290

Codice componente
C-290
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

94.89 €

23 giorni 20647

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiavi differenti Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 150
Larghezza corpo principale(W (mm)) 21 Spessore(H (mm)) 58 Materiale corpo principale Piastra in acciaio laminata a freddo
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura

Si trova sulla pagina di Chiusura incassata, Modello 1, C-290, il codice articolo è il seguente: C-290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-290.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico