Chiusura a chiave esagonale C-186

Chiusura a chiave esagonale C-186
[Features]
· When combined with C-49, it can be stopped at 2 points.
· Can be used as a simple lock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-186

Codice componente
C-186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.43 €

1 33 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave 040 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 20.5
Diametro esterno serratura(mm) 22 Materiale corpo principale Ottone da taglio Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Lega di zinco Finitura superficie chiave Cromatura Codice prodotto 21458

Si trova sulla pagina di Chiusura a chiave esagonale C-186, il codice articolo è il seguente: C-186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-186.

Supporto tecnico