Magneti gommati (C-151)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-151-1
C-151-2
C-151-3
C-151-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Potenza di assorbimento di riferimento
(N/20mm)
Codice prodotto

7.11 €

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101020.3920446

8.15 €

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101520.5820447

10.90 €

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102031.1720448

8.08 €

2.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10840.5820449

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete Magneti in gomma isotropa (due poli su un lato) Lunghezza(mm) 1000 Materiale gomma Gomma sintetica - magnete in ferrite
Adesivo NA Temperatura di esercizio(°C) -20 – +80 Ghiera Marrone

Supporto tecnico