Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-200-1 |
C-200-2 |
C-200-3 |
C-200-5 |
C-200-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Potenza di assorbimento di riferimento (N/20mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 5 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.8 | 0.8 | 20502 | ||
11.54 € 3.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19.1 | 0.8 | 1.3 | 20503 | |
13.25 € 5.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.4 | 0.8 | 2.2 | 20504 | |
15.75 € 5.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19.1 | 1.5 | 2.7 | 20506 | |
18.64 € 7.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.4 | 1.5 | 3.4 | 20507 |
Loading...
Magnete | Magneti in gomma anisotropa | Lunghezza(mm) | 1000 | Materiale gomma | Gomma sintetica - magnete in ferrite |
---|---|---|---|---|---|
Adesivo | Con nastro | Temperatura di esercizio(°C) | -20 – +70 | Ghiera | Marrone |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Spessore(mm)
Potenza di assorbimento di riferimento(N/20mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali