Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1281-B-M6-1 |
C-1281-B-M6-3 |
C-1281-B-M6-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € 1.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 10 | |
2.40 € 1.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 10 | ||
2.40 € 0.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 8 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 6 | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Phillips o Flathead | Profilo punta | Punta conica | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Diametro testa(mm) | 15 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali