Viti ornamentali in acciaio inox C-1029

Viti ornamentali in acciaio inox C-1029
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Detailed shape, raised countersunk head, mounting hole shape, cross-head hole, basic shape, standard (round)
· Material: Stainless steel rod
· Surface treatment: Barrel polishing
· Thread ridge type: metric coarse
· Tip shape: flat point.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1029-3-10
C-1029-4-10
C-1029-4-15
C-1029-5-10
C-1029-5-15
C-1029-6-10
C-1029-6-15
C-1029-6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.04 €

1 Stesso giorno

Stock

103100.5

0.11 €

0.05 €

1 Stesso giorno

Stock

104100.7

0.12 €

0.06 €

1 Stesso giorno

Stock

104150.7

0.63 €

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105100.8

0.63 €

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105150.8

0.23 €

0.09 €

1 Stesso giorno

Stock

106101

0.27 €

0.09 €

1 Stesso giorno

Stock

106151

0.29 €

0.13 €

1 Stesso giorno

Stock

106201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Materiale Asta in acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico