Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-281-M6-3
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone da taglio | Profilo foro di montaggio | Flathead | Profilo punta | Punta conica |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Diametro testa(mm) | 15 |
Lunghezza filettatura(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Viti di spinta con intaglio C-281, il codice articolo è il seguente: C-281-M6-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-281-M6-3.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali