Chiusura a gancio in alluminio II, C-591

Chiusura a gancio in alluminio II, C-591
[Features]
· Low cost type of L type guard.
· Because the lock is built into the bottom of the front guard, it prevents any trouble, such as breakage of the lock part by a drill.
· Even after installation, the lock can be replaced with 1 screwdriver.
· With one-touch locking, there is no possibility of forgetting the key.
· For right side.
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-591-R

Codice componente
C-591-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.91 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Con chiave Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Finitura verniciata a forno
Ghiera Grigio argento Codice prodotto 24024

Si trova sulla pagina di Chiusura a gancio in alluminio II, C-591, il codice articolo è il seguente: C-591-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-591-R.

Supporto tecnico