• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Quick Link, AC-25-QL

Quick Link, AC-25-QL
QUICK LINK AC-25-QL, regolazione fine della lunghezza dell'asta. [Lamiera d'acciaio laminata a freddo (EN 1.0330 Equiv.), "Trattamento superficiale" rivestimento in cromato di zinco (MFZn-C), "Accessori" boccola a sgancio rapido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-QL-3
AC-25-QL-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza totale corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Diam. asta applicabile
(φ)
Codice prodotto

6.22 €

1 10 giorni 1057.515.561651

6.22 €

1 6 giorni 10531041652

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 12 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico