Chiusura ad angolo II in acciaio inox, C-1567

Chiusura ad angolo II in acciaio inox, C-1567
[Features]
· Conventional corner locks have become more compact.
· Made of all stainless steel with superior corrosion resistance and sturdiness.
· One-touch lock method without key.
· No chain to prevent cutting with wire cutters, etc.
· The lock connecting section is curved to prevent bars from entering.
· With keeper free mechanism, the keeper and the lock main body do not interfere when closing a door.
· Since the lock is built in the bottom of the main body, it is difficult to break with a drill.
· Lock can be easily replaced with a single M4 hex wrench.
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.
· Use personal coin lock (C-288) for the standard lock.
· For right installation or left installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1567-L
C-1567-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra · Sinistra Codice prodotto

220.94 €

1 10 giorni Specifiche sinistra22819

220.94 €

1 10 giorni Specifiche destra22887

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 45 Larghezza corpo principale(mm) 90.5 Chiave Con chiave
Materiale Acciaio inox fuso Finitura superficie Lucidatura elettrolitica Spessore corpo principale(mm) 45

Supporto tecnico