Codice articolo del costruttore: C-1257
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 22.99 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1257
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 75 | Larghezza corpo principale(mm) | 31 | Spessore corpo principale(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio inox | Foro di montaggio(mm) | 8 | Corsa(mm) | 53 |
Codice prodotto | 21519 |
Si trova sulla pagina di Centro di controllo in acciaio inossidabile C-1257, il codice articolo è il seguente: C-1257.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1257.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali