Striker in acciaio inox, C-1376-ST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1376-ST

Codice componente
C-1376-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.62 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 70 Larghezza corpo principale(mm) 36 Spessore corpo principale(mm) 30
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura Codice prodotto 23590

Si trova sulla pagina di Striker in acciaio inox, C-1376-ST, il codice articolo è il seguente: C-1376-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1376-ST.

Supporto tecnico