Striker in acciaio inox, C-1625-BK

Striker in acciaio inox, C-1625-BK
[Caratteristiche] Staffe e piastre di riscontro compatibili con varie serrature a scrocco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1625-BK

Codice componente
C-1625-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.32 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Piastra di montaggio (C-1625) Lunghezza totale corpo principale(mm) 70 Larghezza corpo principale(mm) 80
Spessore corpo principale(mm) 15 Materiale Piastra in acciaio inox Codice prodotto 22697

Si trova sulla pagina di Striker in acciaio inox, C-1625-BK, il codice articolo è il seguente: C-1625-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1625-BK.

Supporto tecnico