Chiusura in acciaio inox C-1850

Chiusura in acciaio inox C-1850
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Spring action holds the door firmly. Made of stainless steel with reliable corrosion resistance.

[Features]
· Door can be opened and closed with one touch.
· Spring action holds the door firmly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1850-5

Codice componente
C-1850-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.31 €

2.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

種類 ドアキャッチ Lunghezza totale corpo principale(mm) 30 Larghezza corpo principale(mm) 34.8
Spessore corpo principale(mm) 40 Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo
Codice prodotto 23551

Si trova sulla pagina di Chiusura in acciaio inox C-1850, il codice articolo è il seguente: C-1850-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1850-5.

Supporto tecnico