guida tubo acciaio inox (FA-1820-G)

guida tubo acciaio inox (FA-1820-G)
[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1820-G-1
FA-1820-G-2
FA-1820-G-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Diam. tubo applicabile D
(φ)
Codice prodotto

22.00 €

1 6 giorni 9627.260292

15.83 €

1 6 giorni 4627.260293

15.83 €

1 6 giorni 4621.760294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 80 Spessore corpo principale(mm) 42 Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura superficie Superficie lucidata

Supporto tecnico