guida tubo acciaio inox (FA-1825-G)

guida tubo acciaio inox (FA-1825-G)
[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1825-G-2

Codice componente
FA-1825-G-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.22 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 60 Larghezza corpo principale(mm) 100 Spessore corpo principale(mm) 47.5
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Superficie lucidata Diam. tubo applicabile D(φ) 34
Codice prodotto 60763

Si trova sulla pagina di guida tubo acciaio inox (FA-1825-G), il codice articolo è il seguente: FA-1825-G-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1825-G-2.

Supporto tecnico