Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-1025-R-1 |
AC-1025-R-2 |
AC-1025-R-3 |
AC-1025-R-4 |
AC-1025-R-11 |
AC-1025-R-12 |
AC-1025-R-13 |
AC-1025-R-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47 € 9.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1000 | 10 | 03158 | |
12.05 € 6.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 850 | 8 | 03159 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 450 | 6 | 03160 | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 450 | 4 | 03161 | |
23.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1200 | 10 | 03162 | ||
15.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1200 | 8 | 03163 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1200 | 6 | 03164 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1200 | 4 | 03165 |
Loading...
Materiale | Asta in acciaio inox | Finitura superficie | NA | Foro di montaggio(mm) | 4.2 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali