Chiavistello per aste in acciaio inox (AC-1025-RR)

Chiavistello per aste in acciaio inox (AC-1025-RR)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Using it in combination with an enclosed handle increases the degree of closure density.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-1025-RR
AC-1025-RR-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

2.52 €

1 6 giorni 10Molla per riscontro3073604

3.81 €

1 10 giorni 10Riscontro per chiavistello verticale28233605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 55 Materiale Piastra in acciaio inox

Supporto tecnico