piastra fissaggio acciaio inox, AC-1025-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-1025-L-1
AC-1025-L-1-10
AC-1025-L-1-20
AC-1025-L-2
AC-1025-L-2-10
AC-1025-L-2-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro di montaggio
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1034200

3.81 €

1 10 giorni 10104279

4.54 €

1 10 giorni 10204280

4.84 €

2.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

834201

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 8104281

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 8204282

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 80 Larghezza corpo principale(mm) 30 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico