Chiusura con piastra di arresto a 3 punti in acciaio inox, AC-1025-SA

Chiusura con piastra di arresto a 3 punti in acciaio inox, AC-1025-SA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance. (AC-1025-SA)
· 3-point clasp ensures reliable locking.
· The ends of the clasp are resin coated (polyamide 12) so as not to damage the panel and to facilitate smooth operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-1025-SA-1
AC-1025-SA-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

42.78 €

1 10 giorni 1304033045

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 76.52723046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico